Publicar produtos
Bathroom tower
Bathroom tower
Bathroom tower
    Deante

    Bathroom tower

    Traduzido por Google,
    Sistema Push to open - abertura das gavetas pressionando a parte frontal., Durabilidade excepcional graças aos vernizes UV apropriados, Móveis prontos para uso sem necessidade de montagem, Qualidade polida com cuidado com o meio ambiente
    Especificação
    • Furniture: Material: MDF, particle board Finish: black Finish technology: varnishing with UV lacquer Surface type: matte Installation method: wall-mounted Width [mm]: 350 Height [mm]: 1600 Depth [mm]: 350 Number of shelves: 5 Shelf adjustment: Yes Assembled furniture: Yes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSDI_NSL1
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-04-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1650
    • Largura (mm)390
    • Profundidade (mm)390
    Relacionado
    • Concebido emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mobiliário