Publicar produtos
Apex Hallway Lockers - 1 Tier - 48"
Apex Hallway Lockers - 1 Tier - 48"
Apex Hallway Lockers - 1 Tier - 48"
Apex Hallway Lockers - 1 Tier - 48"
    DeBourgh

    Apex Hallway Lockers - 1 Tier - 48"

    Traduzido por Google,

    Cansado de trocar os armários a cada três anos? Temos uma solução para o seu problema de substituição de cacifos! Qualidade insuperável - os armários APEX Hallway da DeBourgh são ideais para locais onde os armários sofrem abuso pesado. Esses armários podem ser construídos com resistência suficiente para suportar os ambientes mais adversos.

    Simplesmente não há dúvida sobre isso. Os armários Angle Iron da DeBourgh são os armários mais fortes, seguros e duradouros disponíveis, ponto final! Então, quando você precisar dessa resistência e durabilidade no corredor, escolha os armários APEX Hallway da DeBourgh.

    Contacte-nos hoje para mais informações!




    Especificação
    • Locker Construction:

      • 1" x 1" x 1/8" Continuous Angle Iron Frames
      • All-welded construction
      • Sturdy angle iron or 14 ga. formed steel doors
      • Sloped top made of 18 ga. steel (optional)
      • 3", five knuckle hinge welded to door and frame
      • Variety of ventilation styles
      • Dependable latching systems
      • 14 ga. steel closed base
      • State of the Art Powder Coat Finish
      • Lifetime Limited Warranty
      • Popular university and college lockers

       

      Sizes

      Width                   Depth                       Door Height

      12                         12,16,18,22,24          12,15,18,20,24,30,36,48,54,60,72,84

      15                         12,16,18,22,24          12,15,18,20,24,30,36,48,54,60,72,84

      18                         16,18,22,24               15,18,20,24,30,36,48,54,60,72,84

      24                         18,22,24                     24,30,36,48,54,60,72,84

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaapex-lockers-1tier-48
    • Familia de productoHallway Lockers
    • Grupo de produtosApex
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 11
    • Título OmniclassMetal Lockers