Publicar produtos
Core Hallway Lockers - 1 Tier - 48"
Core Hallway Lockers - 1 Tier - 48"
Core Hallway Lockers - 1 Tier - 48"
    DeBourgh

    Core Hallway Lockers - 1 Tier - 48"

    Traduzido por Google,

    O armário CORE da DeBourgh é a solução perfeita quando você precisa de um armário de corredor forte e durável, mas não requer a força de um produto de ferro angular. Este armário totalmente soldado é construído em chapa de aço laminada a frio e apresenta uma elegante dobradiça contínua que percorre toda a altura da porta.

    Assim como os outros produtos de armazenamento da DeBourgh, o armário CORE Hallway resistirá ao uso por toda a vida. Além disso, os armários CORE oferecem uma variedade de opções de travamento e ventilação para atender às suas necessidades específicas.

    Contacte-nos hoje para mais informações!




    Especificação
    • Locker Construction:

      • One-piece (Unibody) side frame and locker front
      • All-welded body with no rivets, screws, or bolts
      • 16-gauge steel end for maximum durability and 18-gauge intermediate partitions
      • Standard double panel door
      • High security Sentry III latch with no moving parts or multi-point Sentry II lift latch
      • Four-sided continuous door strike for maximum security and strength
      • Optional fire and waste column
      • State of the Art Powder Coat Finish
      • Lifetime Limited Warranty

       

      Sizes

      Width                   Depth                       Door Height

      12                         12,15,18,22,24          12,15,18,20,24,30,36,48,54,60

      15                         12,15,18,22,24          12,15,18,20,24,30,36,48,54,60

      18                         15,18,22,24               15,18,20,24,30,36,48,54,60

      24                         18,22,24                     24,30,36,48,54,60

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacore-lockers-1tier
    • Familia de productoHallway Lockers
    • Grupo de produtosCore
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 11
    • Título OmniclassMetal Lockers