Publicar produtos
inBox - Intelligent Network Box
inBox - Intelligent Network Box
inBox - Intelligent Network Box
inBox - Intelligent Network Box
    DeBourgh

    inBox - Intelligent Network Box

    Traduzido por Google,

    ESPAÇOS SMART MODULARES DEBOURGH

    Os novos Espaços Inteligentes Modulares da DeBourgh são o presente que não para de dar. Esses gabinetes de armazenamento de ponta a ponta fornecem mais armazenamento, mais segurança e mais flexibilidade para qualquer ambiente. Utilize os Modular Smart Spaces como base para cacifos existentes, como secretária, bancada, balcão e inúmeras outras aplicações. Oferecido em uma variedade de cores e tamanhos, você pode facilmente transformar qualquer sala em um ambiente mais seguro com a tecnologia de travamento integrada que esses gabinetes oferecem.

    Os Espaços Inteligentes Modulares da DeBourgh se adaptam facilmente a qualquer espaço: quartos de hospital, salas de aula, lobbies, hotéis e até residências. Encontrar aplicativos funcionais para eles não será difícil.

    • Bancos
    • Escrivaninhas
    • Mesas de pé
    • Armários e Casos
    • Bancadas de trabalho
    • Armários
    • Armazenamento de celular
    • Armazenamento para laptop
    • Armazenamento de evidências
    • Armazenamento Controlado de Substâncias
    • Armazenamento pessoal
    • E mais
    Especificação
    • SPECIFICATIONS OF THE MODULAR SMART SPACES

      • 18-gauge, cold-rolled steel bodies
      • At least 27% recycled materials
      • TGIC polyester powder coat finish
      • MIG welded body structure
      • Modular construction
      • Adjustable hinges

      Standard Features

      • Incorporates various lock types
      • Works with wired or wireless locks
      • Simple, interlocking installation that can be changed at any time
      • Bring access control beyond the entry point with iTrust® Enterprise Access Control software

      The series also comes with some optional features that provide some aesthetic appeal, including:

      Optional Features

      • Steel, laminate, phenolic, or clear polycarbonate door and finishing panel materials 
      • Casters for mobile systems

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicainbox-locker
    • Familia de productoMulti-Use Lockers
    • Grupo de produtosinBox
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 11
    • Título OmniclassMetal Lockers