Publicar produtos
Buffet Table Residential Furniture
Buffet Table Residential Furniture
Buffet Table Residential Furniture

    Buffet Table Residential Furniture

    5.0 de 5 estrelas5.0(12 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Mesa de Buffet Aparador

    Esta mesa lateral é perfeita para substituir qualquer mesa de entrada longa ou mesa de bufê em um projeto residencial. Os materiais PBR inclusos estão prontos para funcionar no mecanismo de renderização de sua escolha.

    Tamanhos padrão
    Larguras: 48", 60", 72, 84"
    Profundidades: 12", 18", 24"
    Alturas: 30", 36", 42", 48"

    • Mesas laterais longas são usadas em entradas e salas de jantar como bufês.
    • A unidade inclui quatro portas e uma prateleira de comprimento total
    • Materiais de carvalho de alta qualidade e metal preto fosco incluídos


    As famílias de móveis residenciais genéricos Fetch são projetadas para serem modelos flexíveis e atraentes que podem facilmente substituir um produto do mundo real, mantendo a construção e os recursos de alta qualidade que você espera do Fetch. Perfeito para qualquer designer no estágio de desenvolvimento do design ou para qualquer aluno que queira preencher um modelo com tipos comuns de móveis e equipamentos. Cada família tem largura, profundidade e altura ajustáveis ​​para a polegada inteira mais próxima para obter o tamanho desejado. Opções adicionais como ADD_Headboard, ENTER_Number of Drawers ou parâmetros semelhantes podem ser encontrados na categoria Construction no navegador de propriedades; o prefixo no início do nome do parâmetro lhe dará uma pista sobre como usá-lo. Cada modelo genérico Fetch inclui uma textura PBR de alta qualidade pronta para ser executada em quase qualquer mecanismo de renderização com o mínimo de problemas. Para visualizar o modelo com outro material, insira o novo material de acabamento no parâmetro MAT_Laminate.
    Especificação
      • Constructed from solid wood
      • Width, depth, and height are adjustable to the nearest whole inch
      • 1" panel thickness
      • Includes a 4" tall toe kick
      • Comes with a high-quality varnished oak material
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSSG_Table_Buffet_SLW
    • Familia de productoBusiness
    • Grupo de produtosAdministration, Mail Room, Storage, Break Room and Casework
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-06-21
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Código CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Número OmniClass23-21 23 15 13
    • Título OmniclassResidential Sideboards