Publicar produtos
Military TA-50 Gear Lockers - 1 Tier - 96"
Military TA-50 Gear Lockers - 1 Tier - 96"
Military TA-50 Gear Lockers - 1 Tier - 96"
    DeBourgh

    Military TA-50 Gear Lockers - 1 Tier - 96"

    Traduzido por Google,

    A DeBourgh Manufacturing Co. oferece os sistemas de armários e armazenamento da mais alta qualidade, mais seguros e duráveis do mercado hoje. Nosso armário TA-50 é o original e foi especificado com o Corpo de Engenheiros. Além disso, a DeBourgh oferece 100% de entrega no prazo.

    Construído nos EUA com recursos e materiais comprovados pelo tempo, nossos armários de armazenamento de equipamentos militares TA-50 oferecem desempenho inigualável para suas necessidades de armazenamento pesado.

    A DeBourgh entregou mais de 50.000 armários TA-50 nos últimos 5 anos. Os pedidos foram preenchidos para Fort Hood, Fort Drum, Fort Bliss, Fort Carson e Fort Riley, para citar alguns.

    Com uma equipe de metalúrgicos dedicados à disposição, a DeBourgh pode construir e armazenar grandes quantidades de unidades TA-50 por dia, para entrega no prazo.

    Além disso, a DeBourgh é reconhecida como uma empresa de fabricação de zona HUB pela Administração de Pequenas Empresas dos Estados Unidos (Número de Certificação 22941).

    Contacte-nos hoje para mais informações!




    Especificação
    • DeBourgh TA-50 gear storage lockers offer the following features:

      • 1" x 1" continuous angle iron frames
      • All-welded construction
      • 45 cu. ft. of storage space for equipment or uniforms
      • Expanded metal sides provide 73% ventilation per square inch
      • Solid sheet, 18-gauge backs welded to frames of sides and intermediate partitions
      • 16-gauge shelves with maximum 200 lb. weight limit
      • Closed 4" high, 14-gauge welded steel base
      • Open air circulation for easy visual inspection of contents
      • The most secure latching mechanism available
      • Accessories available, including aluminum number plate and clothes rod
      • State of the Art Powder Coat Finish
      • Lifetime Limited Warranty

       

      Sizes

      Width                   Depth                       Door Height

      36                         18, 24, 42                    78, 96

      42                         18, 24, 42                    78, 96


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicata-50-gear-lockers-1tier-96
    • Familia de productoMilitary Gear Lockers
    • Grupo de produtosTA-50
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-06-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço revestido a pó
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015 DescriçãoLockers
    • Código CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 11
    • Título OmniclassMetal Lockers