Publicar produtos
Cap Round LED vit

Cap Round LED vit

Traduzido por Google,
Cap Round é fornecido com 14 LEDs, Cap Quadrat é fornecido com 18 LEDs. Ambos os tipos estão disponíveis com LEDs brancos ou azuis. Frente e moldura em alumínio fundido, lacado a prata. A luminária pode ser montada em paredes sólidas e abertas. Vida útil de até 30.000 horas, as fontes de luz não são substituíveis. Podem ocorrer pequenos desvios de cor de aparelho para aparelho. IP54, classe 2.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3215233
  • Familia de productoLed armaturer
  • Grupo de produtosCap led
  • TipoDigital Inventory (Products)
  • Data de publicação2012-05-14
  • Número de edição1
  • Altura (mm)112
  • Largura (mm)126
  • Profundidade (mm)70
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115