Publicar produtos
113710 SHA XS squat WC pan
DELABIE

113710 SHA XS squat WC pan

Traduzido por Google,
Sanita embutida no piso, 500 x 220 x 600 mm. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento acetinado polido. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm. Sanita prensada em peça única, sem costuras para fácil manutenção e melhor higiene. Formato da sanita adequado para uso masculino e feminino. Área dos pés antiderrapante. Saída de esgoto: Ø 100 mm. Sistema de descarga com um espalhador de aço inoxidável 304. Peso: 5 kg. Garantia de 30 anos. [Anteriormente ref.: 0113370019]
Especificações técnicas
  • Ref.ª única113710
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosSquat pan
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniclassToilets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte