Publicar produtos
454120 Wall-mounted MINERALCAST wash trough
454120 Wall-mounted MINERALCAST wash trough
    DELABIE

    454120 Wall-mounted MINERALCAST wash trough

    Traduzido por Google,
    Lavatório de parede para instalação na parede, para 2 serviços. MINERALCAST: material composto por minerais naturais e resina de poliéster. Ideal para uso em locais públicos e comerciais. Superfície uniforme, não porosa e fácil de limpar. Lavatório em peça única, sem costuras, para fácil manutenção e melhor higiene. Agradável ao toque. Sem furo para torneira. Fornecido com válvula de descarga de 3,8 cm. Sem transbordamento. Fornecido com elementos de fixação. Branco, RAL 9016. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 14296. Peso: 64 kg. Pedestais MINERALCAST em antracite também disponíveis, vendidos individualmente (454001A ou 454010). Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única454120
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWash trough
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)148
    • Largura (mm)570
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash troughs
    • Código CSI MasterFormat 201446 61 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Wash Water Troughs
    • Número OmniClass23-39 41 11 17
    • Título OmniclassWash Water Troughs

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte