Publicar produtos
120110BK Countertop ALGUI washbasin
120110BK Countertop ALGUI washbasin
    DELABIE

    120110BK Countertop ALGUI washbasin

    Traduzido por Google,
    Lavatório de bancada, Ø 375 mm. Adequado para uso com misturadora/torneira de parede ou extensível. Diâmetro interno do lavatório: 310 mm. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm. Acabamento em Teflon® preto fosco. Cuba prensada em peça única, sem emendas. Bordas arredondadas evitam ferimentos. Fornecido sem resíduos. É possível adicionar resíduos com acabamento preto (6110BK) ou cromado (6110). Sem vazamento. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 14688. Peso: 3,8 kg. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única120110BK
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)165
    • Largura (mm)375
    • Profundidade (mm)375
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    • Peso líquido (Kg)3060
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoCounter top wash basins

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte