Publicar produtos
120130 Wall-mounted BOB washbasin
DELABIE

120130 Wall-mounted BOB washbasin

Traduzido por Google,
Misturadora de bancada com dois furos, M1/2" com centro de 150 mm. Bica tubular giratória Ø 22 mm A, 220 mm C, 200 mm com estabilizador de fluxo em forma de estrela. Válvulas guiadas, livres de água, com mecanismos reforçados. Alavancas ergonômicas e resistentes a choques. Vazão de 60 l/min a 3 bar nos primeiros 90°. Vazão total de 90 l/min a 3 bar. Bica com interior liso. Corpo e bica monobloco em latão cromado. Fixações reforçadas. Pode ser instalada próxima ao painel de proteção contra respingos. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única120130
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)285
  • Largura (mm)360
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte