Publicar produtos
120440 FRAJU PMR washbasin
DELABIE

120440 FRAJU PMR washbasin

Traduzido por Google,
Lavatório de parede, 620x505 mm. Modelo adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento acetinado polido. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm para a cuba e 1,5 mm para a borda. Bordas arredondadas para evitar ferimentos. Sem furo para torneira. Fornecido com válvula de descarga de 1¼". Sem transbordamento. Fornecido com elementos de fixação. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 14688. Peso: 5 kg. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única120440
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)165
  • Largura (mm)620
  • Profundidade (mm)505
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte