Publicar produtos
120650 Countertop QUADRA washbasin
120650 Countertop QUADRA washbasin
120650 Countertop QUADRA washbasin
    DELABIE

    120650 Countertop QUADRA washbasin

    Traduzido por Google,
    Lavatório de bancada, 380x380 mm. Adequado para uso com misturador/torneira de parede ou extensível. Diâmetro interno do lavatório: 310 mm. Diâmetro do recorte: 310 mm. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento acetinado polido. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm. Cuba prensada em peça única, sem emendas. Bordas arredondadas evitam ferimentos. Fornecido com válvula de descarga de 3,2 cm. Sem vazamento. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 14688. Peso: 3 kg. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única120650
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)72
    • Largura (mm)380
    • Profundidade (mm)380
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte