Publicar produtos
121390 DUPLO RP wall-mounted multiple washbasin
DELABIE

121390 DUPLO RP wall-mounted multiple washbasin

Traduzido por Google,
Calha para instalação na parede, para 2 serviços, 1.200 x 500 mm. Com fundo antirrespingo para proteger a parede contra respingos e melhorar a higiene. Diâmetro interno da cuba: 310 mm. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento acetinado polido. Espessura do aço inoxidável: 1,5 mm. Bordas arredondadas para evitar ferimentos. Com furo central para torneira de Ø 35 mm. Fornecido com 2 drenos de 1¼". Sem transbordamento. Fornecido com suportes e elementos de fixação. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 14688. Peso: 15 kg. Garantia de 30 anos. [Anteriormente ref.: 0211390008]
Especificações técnicas
  • Ref.ª única121390
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)165
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte