Publicar produtos
121830 UNITO wall-mounted washbasin
DELABIE

121830 UNITO wall-mounted washbasin

Traduzido por Google,
Lavatório de parede, 395 x 405 mm. Design elegante e atemporal. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento acetinado polido. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm. Bordas arredondadas para evitar ferimentos. Com furo central para torneira de Ø 35 mm. Fornecido com válvula de descarga de 1¼". Sem transbordamento. Fornecido com fixações. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 14688. Peso: 3,6 kg. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única121830
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)80
  • Largura (mm)395
  • Profundidade (mm)405
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte