Publicar produtos
123400 PMR XS wall-mounted washbasin
DELABIE

123400 PMR XS wall-mounted washbasin

Traduzido por Google,
Lavatório de parede. Diâmetro interno da cuba: 310 mm. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento acetinado polido. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm. Bordas arredondadas para evitar ferimentos. Com furo para torneira de Ø 35 mm à direita. Fornecido com válvula de descarga de 1¼". Sem transbordamento. Fornecido com fixações. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 14688. Peso: 3,9 kg. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única123400
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)390
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash basins, sinks and troughs
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte