Publicar produtos
160800 KOMPACT washbasin and floor-standing WC combination
160800 KOMPACT washbasin and floor-standing WC combination
    DELABIE

    160800 KOMPACT washbasin and floor-standing WC combination

    Traduzido por Google,
    Móvel combinado: lavatório e sanita central de chão com porta-rolos embutido. Instalação mural com 3 painéis de acesso, 2 laterais e 1 superior, com parafusos de segurança TORX anti-roubo. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento polido acetinado. Espessura do móvel em aço inoxidável: 2 mm. Cantos e arestas arredondados para maior segurança. Superfície lisa para facilitar a limpeza. Adequado para prisões, esquadras de polícia, etc. A sanita é completamente soldada ao lavatório, sem parafusos: facilita a limpeza e evita a ocultação de objetos. Sanita centralizada em relação ao móvel. Lavatório equipado com torneira temporizada: botão de pressão inviolável em aço inoxidável e sistema antibloqueio, fluxo temporizado de 7 segundos, M1/2". Sanita equipada com válvula de descarga temporizada, fluxo temporizado de 7 segundos, M3/4". Entrada de água: lavatório M1/2", sanita M3/4". Saída de água horizontal embutida: Ø 100 mm. Fornecido com sifão para lavatório. Fácil de instalar: apenas uma saída de água para lavatório e vaso sanitário, entrada e saída de água já conectadas. Peso: 36 kg. [Anteriormente ref.: 0610030008]
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única160800
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosCombination
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011318
    • Nome ETIMToilet combination
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte