Publicar produtos
180150 Floor-standing disposal sink
DELABIE

180150 Floor-standing disposal sink

Traduzido por Google,
Pia de descarte de piso. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento acetinado polido. Espessura do aço inoxidável: 1 mm. Cuba prensada em peça única, sem emendas. Superfície lisa e fácil de limpar. Pés ajustáveis ​​em até 40 mm. Fornecido com ralo de 3,8 cm. Sem transbordamento. Grade para baldes de aço inoxidável com dobradiças. Peso: 10,6 kg. Garantia de 30 anos. [Anteriormente ref.: 0710150000]
Especificações técnicas
  • Ref.ª única180150
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosCombination
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)345
  • Largura (mm)480
  • Profundidade (mm)480
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte