Publicar produtos
120280 CANAL wall-mounted wash trough
120280 CANAL wall-mounted wash trough
    DELABIE

    120280 CANAL wall-mounted wash trough

    Traduzido por Google,
    Calha de lavagem de parede para montagem na parede, para 3-4 serviços - C. 1.800 mm Aço inoxidável bacteriostático 304. Acabamento acetinado polido. Espessura do aço inoxidável: 0,8 mm para a cuba, 1,5 mm para envolvente e suportes de fixação. Fácil de instalar: sem ocultadores de juntas para instalar, calha leve. O controlo de água pode ser montado na parede ou no convés. Drenagem à direita. Sem furo para torneira. Fornecido com resíduos de 1½". Sem transbordamento. Fornecido com elementos de fixação. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 14296. Peso: 10,3 kg. Garantia de 30 anos. É possível adicionar um backsplash de aço inoxidável bacteriostático 304 (ref. 100280). [Anteriormente ref.: 0211280015]
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única120280
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWashbasin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)245
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)1800
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash troughs
    • Número OmniClass23-39 41 11 17
    • Título OmniclassWash Water Troughs

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte