Publicar produtos
180800 Wall-mounted SD drinking fountain
DELABIE

180800 Wall-mounted SD drinking fountain

Traduzido por Google,
Bebedouro de parede. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Acabamento acetinado polido. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm. Bordas arredondadas para evitar ferimentos. Fornecido com torneira borbulhadora: cromada, com fechamento instantâneo e vazão ajustável, entrada de 3 mm. Esgoto plano perfurado, sem parafusos: fácil de limpar e resistente a vandalismo. Saída de esgoto com sifão de 3 mm. Fornecido com elementos de fixação. Peso: 2,4 kg. Garantia de 30 anos. [Anteriormente ref.: 0811080000]
Especificações técnicas
  • Ref.ª única180800
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)320
  • Profundidade (mm)320
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte