Publicar produtos
182310 Wall-mounted SXS mechanical hand washbasin
DELABIE

182310 Wall-mounted SXS mechanical hand washbasin

Traduzido por Google,
Lavatório de parede com acionamento por joelho. Aço inoxidável 304 bacteriostático. Espessura do aço inoxidável: 0,8 mm. Bordas arredondadas para evitar ferimentos. Sem respingos. Fornecido com bica em pescoço de cisne, torneira temporizada de acionamento suave com fluxo temporizado de 7 segundos e pré-misturador com válvulas antirretorno. Disponível na versão sem torneira (ref. 181310). Válvula plana perfurada, sem parafusos: fácil de limpar e resistente a vandalismo. Economia de água: vazão pré-ajustada a 3 l/min. Máxima higiene: sem contato manual com a torneira. Sem transbordamento. Fornecido com elementos de fixação. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 14688. Peso: 4,3 kg. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única182310
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosWashbasin
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)250
  • Largura (mm)385
  • Profundidade (mm)383
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte