Publicar produtos
2911 Jumbo toilet paper dispenser - 400m
DELABIE

2911 Jumbo toilet paper dispenser - 400m

Traduzido por Google,
Dispensador de papel higiênico de parede. Modelo grande para rolos de 400 m. Dispensador de papel higiênico em aço inoxidável 304 polido brilhante. Tampa articulada em peça única para fácil manutenção e maior higiene. Com parte traseira: protege o papel contra imperfeições da parede, umidade e poeira. Com fechadura e chave padrão DELABIE. Controle de nível. Dimensões: Ø 305 mm, profundidade 135 mm. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2911
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-04-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte