Publicar produtos
2902 Jumbo toilet paper dispenser - 200m
DELABIE

2902 Jumbo toilet paper dispenser - 200m

Traduzido por Google,
Dispensador de papel higiênico de parede. Modelo grande para rolos de 200 m. Dispensador de papel higiênico em aço inoxidável 304 polido e acetinado. Tampa articulada em peça única para fácil manutenção e maior higiene. Com parte traseira: protege o papel contra imperfeições da parede, umidade e poeira. Com fechadura e chave padrão DELABIE. Controle de nível. Dimensões: Ø 225 mm, profundidade 125 mm. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2902
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-24
  • Número de edição1
  • Altura (mm)230
  • Largura (mm)225
  • Profundidade (mm)124
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)981
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-21 43 15 29
  • Título OmniclassToilet Accessories Dispensers

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte