Publicar produtos
4048P Wall-mounted toilet brush set
4048P Wall-mounted toilet brush set
    DELABIE

    4048P Wall-mounted toilet brush set

    Traduzido por Google,
    Conjunto de escova sanitária de parede. Modelo robusto para parede com escova sanitária e trava antirroubo para fixação. Aço inoxidável 304 com polimento brilhante bacteriostático. Fácil de limpar: a cuba de plástico pode ser removida por cima. Cuba de plástico com reservatório: evita que a escova sanitária fique na água residual e reduz o risco de respingos na próxima utilização. Corpo em aço inoxidável com 1 mm de espessura. Dimensões: Ø 90 mm x 330 mm. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única4048P
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-04-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)104
    • Largura (mm)90
    • Profundidade (mm)127
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)915
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniclassToilets

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte