Publicar produtos
452569 TEMPOMATIC electronic shower kit
452569 TEMPOMATIC electronic shower kit
    DELABIE

    452569 TEMPOMATIC electronic shower kit

    Traduzido por Google,
    Kit de chuveiro eletrônico de embutir: Válvula de chuveiro eletrônica TEMPOMATIC para fornecimento de água mista. Instalação de embutir. Alimentação por unidade eletrônica com válvula solenoide de ½". Transformador 230/12V. 2 modos de operação: - Ativação automática por detecção de presença. - Ativação voluntária ON/OFF passando a mão na frente do sensor a ~10cm. Descarga de serviço (~60 segundos a cada 24 horas após o último uso). Fluxo de tempo ajustável de 30 a 60 segundos. Fluxo definido para 6 lpm a 3 bar. Chuveiro ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de fluxo. Latão maciço cromado. Kit de chuveiro eletrônico adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos. Este modelo não possui caixa de embutir à prova d'água. O instalador deve garantir que a área de embutir seja à prova d'água e que quaisquer vazamentos ou condensados ​​possam ser drenados (consulte o guia de instalação).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única452569
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShower mixer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-07-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)61
    • Largura (mm)70
    • Profundidade (mm)35
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)1055
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201441 14 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Mixers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte