Publicar produtos
454122 Wall-mounted MINERALCAST wash trough
454122 Wall-mounted MINERALCAST wash trough
    DELABIE

    454122 Wall-mounted MINERALCAST wash trough

    Traduzido por Google,
    Lavatório de parede para instalação na parede, para 2 serviços. MINERALCAST: material composto por minerais naturais e resina de poliéster. Ideal para uso em locais públicos e comerciais. Superfície uniforme, não porosa e fácil de limpar. Lavatório em peça única, fundido, sem emendas, para fácil manutenção e melhor higiene. Agradável ao toque. Com furo central para torneira de Ø 35 mm. Fornecido com válvula de descarga de 1½". Sem transbordamento. Fornecido com elementos de fixação. Branco, RAL 9016. Marcação CE. Em conformidade com a norma europeia EN 14296. Peso: 64 kg. Pedestais MINERALCAST em antracite também disponíveis, vendidos individualmente (454001A ou 454010). Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única454122
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosWash trough
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)148
    • Largura (mm)570
    • Profundidade (mm)1200
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash troughs
    • Código CSI MasterFormat 201446 61 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Wash Water Troughs
    • Número OmniClass23-39 41 11 17
    • Título OmniclassWash Water Troughs

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte