Publicar produtos
465S Wall-mounted stainless steel bin with cover, 4.5 litres
DELABIE

465S Wall-mounted stainless steel bin with cover, 4.5 litres

Traduzido por Google,
Lixeira retangular fina de parede para toalhas de papel e resíduos de papel. Modelo robusto com tampa. Lixeira para higiene feminina em aço inoxidável polido acetinado. Capacidade: 4,5 litros. Espessura do aço inoxidável: 1 mm. Dimensões: 70 x 210 x 310 mm. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única465S
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-06-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)310
  • Largura (mm)210
  • Profundidade (mm)70
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-21 43 23
  • Título OmniclassSanitary Waste Receptacles

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte