Publicar produtos
50504P2 Straight stainless steel grab bar, straight Ø 32mm, 400mm
50504P2 Straight stainless steel grab bar, straight Ø 32mm, 400mm
    DELABIE

    50504P2 Straight stainless steel grab bar, straight Ø 32mm, 400mm

    Traduzido por Google,
    Barra de apoio reta para pessoas com mobilidade reduzida. Tubo Ø 32 mm, centros de 400 mm. Para uso como corrimão e barra de apoio para WCs, chuveiros ou banheiras. Barra de apoio reta feita de aço inoxidável 304 bacteriostático. Aço inoxidável com acabamento polido brilhante UltraPolish, superfície uniforme não porosa para fácil manutenção e higiene. Placa soldada ao tubo por solda de cordão invisível (processo exclusivo da ArN-Securit). Espaço de 40 mm entre a barra e a parede: espaço mínimo impede a passagem do antebraço entre a barra e a parede, reduzindo o risco de fratura em caso de perda de equilíbrio. Fixações ocultas por uma placa de cobertura de 3 furos, aço inoxidável 304, Ø 72 mm. Placas de fixação e placas de cobertura em aço inoxidável 304. Fornecido com parafusos de aço inoxidável para paredes de concreto. Testado para mais de 250 kg. Peso máximo recomendado do usuário: 170 kg. Garantia de 30 anos. Marcação CE.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única50504P2
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessibility
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)72
    • Largura (mm)71
    • Profundidade (mm)471
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)575
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte