Publicar produtos
510140 Flush control for drop-down support rail
510140 Flush control for drop-down support rail
510140 Flush control for drop-down support rail
510140 Flush control for drop-down support rail
    DELABIE

    510140 Flush control for drop-down support rail

    Traduzido por Google,
    Descarga de sanita com comando via rádio. Sem fios, descarga via rádio (frequência de transmissão 868,4 MHz). Permite a descarga enquanto está sentado. Compatível com sistemas de descarga via rádio Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega, etc. Para barras de Ø 25 mm a Ø 34 mm. Compatível com barras de apoio Be-Line® de Ø 35 mm com face plana ergonómica. Para corrimão de apoio rebatível de Ø 42 mm. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única510140
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessibility
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)69
    • Largura (mm)85
    • Profundidade (mm)69
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)94
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • ETIM CodeEC011594
    • ETIM NameElectronic toilet flusher
    • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_68
    • Uniclass 2015 DescriçãoPublic toilets
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Título OmniclassPhysically Challenged Toilet Grab Bars

    Disponibilidade da região

    Ásia África América do Sul Oceânia América do Norte Europa
    Afghanistan
    Algeria
    Argentina
    American Samoa
    Canada
    Germany
    Armenia
    Angola
    Bolivia
    Australia
    Costa Rica
    Azerbaijan
    Benin
    Brasil
    Cook Islands
    Greenland
    Bahrain
    Botswana
    Chile
    Federated States of Micronesia
    Guatemala
    Bangladesh
    Burkina Faso
    Colombia
    Fiji
    Honduras
    Bhutan
    Burundi
    Ecuador
    French Polynesia
    Mexico
    British Indian Ocean Territory
    Cabo Verde
    Guyana
    Guam
    Nicaragua
    Brunei
    Cameroon
    Paraguay
    Kiribati
    United States
    Cambodia
    Central African Republic
    Peru
    Marshall Islands
    China
    Chad
    Suriname
    Nauru
    Christmas Island
    Comoros
    Uruguay
    New Caledonia
    Cocos (Keeling) Islands
    Côte d'Ivoire
    Venezuela
    New Zealand
    Georgia
    Democratic Republic of the Congo
    Niue
    Hong Kong
    Djibouti
    Norfolk Island
    India
    Egypt
    Northern Mariana Islands
    Indonesia
    Equatorial Guinea
    Palau
    Iran
    Eritrea
    Papua New Guinea
    Iraq
    Ethiopia
    Pitcairn Islands
    Israel
    Gabon
    Samoa
    Japan
    Ghana
    Solomon Islands
    Jordan
    Guiné-Bissau
    Timor-Leste
    Kazakhstan
    Guinea
    Tokelau
    Kuwait
    Kenya
    Tonga
    Kyrgyzstan
    Lesotho
    Tuvalu
    Laos
    Liberia
    United States Minor Outlying Islands
    Lebanon
    Libya
    Vanuatu
    Macau
    Madagascar
    Wallis and Futuna
    Malaysia
    Malawi
    Maldives
    Mali
    Mongolia
    Mauritania
    Myanmar (Burma)
    Mauritius
    Nepal
    Mayotte
    North Korea
    Moçambique
    Oman
    Morocco
    Pakistan
    Namibia
    Palestine
    Niger
    Philippines
    Nigeria
    Qatar
    Republic of the Congo
    Saudi Arabia
    República Democrática de São Tomé e Príncipe
    Singapore
    Reunion
    South Korea
    Rwanda
    Sri Lanka
    Saint Helena
    Syria
    Senegal
    Taiwan
    Seychelles
    Tajikistan
    Sierra Leone
    Thailand
    Somalia
    Turkmenistan
    South Africa
    Turquia
    South Sudan
    United Arab Emirates
    Suazilândia
    Uzbekistan
    Sudan
    Vietnam
    Tanzania
    Yemen
    The Gambia
    Togo
    Tunisia
    Uganda
    Western Sahara
    Zambia
    Zimbabwe