Publicar produtos
510624B SPEEDJET 2 matte black air pulse hand dryer, with HEPA filter
DELABIE

510624B SPEEDJET 2 matte black air pulse hand dryer, with HEPA filter

Traduzido por Google,
Secador de mãos SPEEDJET 2, bidirecional, preto fosco. Secador de mãos elétrico de alta velocidade: seca em 10 a 12 segundos. Conforto: ar quente. ABS antibacteriano para máxima higiene. Bandeja coletora removível evita que a água pingue na parede ou no chão: fácil de limpar e manter. Filtro HEPA: retém 99,99% das bactérias transportadas pelo ar. Ativação automática por infravermelho. Tecnologia inteligente: para automaticamente quando as mãos são removidas. Antibloqueio: para automaticamente se usado continuamente por mais de 30 segundos. Dimensões: 180 x 320 x 540 mm. Peso: 6,83 kg. Economia de energia: o elemento de aquecimento para automaticamente em temperaturas acima de 25 °C. Baixo consumo de energia: 1.050 W no modo sem aquecimento, 1.550 W no modo de aquecimento. 230 V~ / 50-60 Hz. Fluxo de ar: 61 l/segundo. Velocidade do ar: 540 km/h. Nível de ruído: 66 dBA. Classe II, IP21. Marcação CE. Garantia de 3 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única510624B
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)540
  • Largura (mm)320
  • Profundidade (mm)180
Relacionado
  • Material principalABS
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)6.83
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Secadores de Mão e de Cabelo
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 25 15
  • Título OmniclassHand Dryers

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte