Publicar produtos
510715S Recessed combi paper towel dispenser/bin - 30L
DELABIE

510715S Recessed combi paper towel dispenser/bin - 30L

Traduzido por Google,
Dispensador/lixeira de papel toalha combinado embutido. Aço inoxidável 304 bacteriostático acetinado polido. Com porta com trava e chave DELABIE padrão. Fixações ocultas. Capacidade do dispensador: 400 a 600 toalhas. Capacidade da lixeira: 30 litros. Espessura do aço inoxidável: 1,2 mm. Dimensões: 160 x 395 x 1.395 mm. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única510715S
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-02-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary towel dispensers
  • Número OmniClass23-21 43 15 25
  • Título OmniclassPaper Towel Dispensers

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte