Publicar produtos
708030 RAINY shower head
DELABIE

708030 RAINY shower head

Traduzido por Google,
Chuveiro fixo. Vazão de 6 l/min a 3 bar. Uma vazão maior pode ser alcançada: remova o regulador de vazão. Chuveiro anticalcário com bicos e resistente a amarras. O fluxo suave com efeito de chuva envolve o usuário. Metal cromado. Sistema de fácil instalação: instale a conexão e, em seguida, encaixe o chuveiro nela. Entrada de 1/2". Chuveiro para instalação no teto. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única708030
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosShower head
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)80
  • Largura (mm)50
  • Profundidade (mm)50
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)360
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniclassShower Head Fixtures

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte