Publicar produtos
717521 OUTDOOR time flow shower column
717521 OUTDOOR time flow shower column
    DELABIE

    717521 OUTDOOR time flow shower column

    Traduzido por Google,
    Coluna de duche temporizada: Coluna de duche em alumínio anodizado, pronta a instalar. Equipada com dois duches e um lava-pés. Entrada inferior através de torneira de segurança F¾". Válvulas temporizadas TEMPOSOFT 2 para fornecimento de água misturada. Funcionamento suave. Temporização de ~15 segundos para duche e ~3 segundos para enxaguar os pés. Chuveiros ROUND cromados, invioláveis ​​e anti-calcário com regulação automática do caudal de 6 l/min a 3 bar. Lava-pés em aço inoxidável com caudal de 3 l/min a 3 bar. Filtros. Painel de acesso com válvula de isolamento e purga. Pode ser facilmente protegido ou desmontado no inverno. Adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única717521
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosoutdoor column
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-01-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2234
    • Largura (mm)250
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)11662
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniclassShowers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte