Publicar produtos
729150 Liquid soap dispenser
DELABIE
Arquivado

729150 Liquid soap dispenser

Wall-mounted liquid soap dispenser. Vandal-resistant model for installation in service ducts, for walls up to 190mm. Liquid soap dispenser. Chrome-plated brass body and push-button. Non-drip system (waterproof). Mechanism can be locked via grub screw. For remote tanks (tank not supplied) supplied with a 1.20m flexible tube. Wall-mounted soap dispenser with 30-year warranty.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única729150
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
  • Número OmniClass23-31 25 29 13
  • Título OmniclassHand Soap Dispensers