Publicar produtos
510586 Wall-mounted liquid soap dispenser, 0.5 litres
510586 Wall-mounted liquid soap dispenser, 0.5 litres
510586 Wall-mounted liquid soap dispenser, 0.5 litres
    DELABIE

    510586 Wall-mounted liquid soap dispenser, 0.5 litres

    Traduzido por Google,
    Dispensador de sabão de parede com operação suave ao toque. Dispensador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico. Modelo antivandalismo com fechadura e chave padrão DELABIE. Tampa bacteriostática em aço inoxidável 304. Tampa articulada de uma só peça para fácil manutenção e melhor higiene. Botão de pressão suave ao toque: adequado para qualquer usuário, pessoas com mobilidade reduzida, crianças. Antibloqueio: uma dose por pressão, mesmo se o botão for pressionado por longos períodos. Dispensador de bomba anti-desperdício e anti-gotejamento (à prova d'água). Depósito com grande abertura: facilita a transferência de sabão de recipientes grandes. O depósito evita a estagnação prolongada do sabão. Janela para monitorar o nível de sabão. Aço inoxidável 304 polido acetinado. Espessura do aço inoxidável: 1 mm. Capacidade: 0,5 litro. Dimensões: 90 x 105 x 185 mm. Para sabão líquido de base vegetal com viscosidade máxima: 3.000 mPa.s. Compatível com gel hidroalcoólico. Dispensador de sabão de parede com garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única510586
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosAccessories
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-12-06
    • Número de edição1
    • Altura (mm)188
    • Largura (mm)104
    • Profundidade (mm)91
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)658
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010549
    • Nome ETIMSoap dispenser
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Número OmniClass23-31 25 29 13
    • Título OmniclassHand Soap Dispensers

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte