Publicar produtos
9108 Wall-mounted safety shower
9108 Wall-mounted safety shower
    DELABIE

    9108 Wall-mounted safety shower

    Traduzido por Google,
    Chuveiro de segurança de parede com comando manual, equipado com: Sistema Frost-free de série. Chuveiro circular Ø 250 mm em ABS verde resistente a impactos. Válvula de latão niquelado de 1/4 de volta abre e fecha rapidamente. A água flui simplesmente puxando a manivela triangular. O fluxo continua mesmo quando a manivela é solta. O fluxo cessa quando a manivela é recolocada na posição original. Caudal de 132 lpm a 3 bar de pressão dinâmica. Abastecimento de água F1". Tubagem em aço galvanizado, com acabamento em pintura eletrostática a pó cinzenta. Manivela triangular em latão com pintura eletrostática a pó verde. Fornecido com placa de identificação para equipamento de primeiros socorros: "Chuveiro de Segurança". Para instalação transversal na parede, com alimentação embutida ou para montagem em teto falso (recomendamos um suporte de montagem de 1"). Garantia de 30 anos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única9108
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosSafety Controls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)475
    • Largura (mm)806
    • Profundidade (mm)265
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)2662
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_33_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoLaboratory gas taps
    • Código CSI MasterFormat 201411 53 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Laboratory Equipment
    • Número OmniClass23-25 69 13
    • Título OmniclassLaboratory And Scientific Equipment

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte