Publicar produtos
H9612 SECURITHERM thermostatic sink mixer
DELABIE

H9612 SECURITHERM thermostatic sink mixer

Traduzido por Google,
Misturadora termostática SECURITHERM para lavatório, de bancada, ideal para banheiras de bebé. Misturadora termostática sequencial: abre e fecha com água fria. Sem risco de fluxo cruzado entre a água quente e a fria. Sem válvulas de retenção nas entradas. Segurança contra queimaduras: corte imediato em caso de falha de água fria ou quente. O isolamento térmico Securitouch previne queimaduras. Misturadora monofuro com saída giratória H. 105 mm L. 200 mm. Misturadora sequencial com chuveiro manual retrátil com 2 opções de jato: estabilizador de fluxo/efeito chuva. Cartucho termostático sequencial anticalcário para controlo sequencial do caudal e da temperatura. Controlo de temperatura desde água fria até 40 °C com limitador de temperatura máxima regulado para 40 °C. Corpo com interior liso. Caudal regulado a 4 l/min. Sem contacto manual graças à alavanca de controlo Hygiene L. 100 mm. A mangueira de duche flexível BIOSAFE reduz a proliferação bacteriana: poliuretano transparente, interior e exterior lisos. Flexível com interior estreito Ø 6 mm: baixo volume de água. Contrapeso específico. Flexíveis PEX F3/8". Fixação reforçada por 2 hastes de aço inoxidável. Misturador termostático ideal para instituições de saúde, lares de idosos e casas de repouso, hospitais e clínicas. Misturador adequado para pessoas com mobilidade reduzida. Garantia de 30 anos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaH9612
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de produtosBasin mixer
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets

Disponibilidade da região

Ásia Europa África América do Sul Oceânia América do Norte