Publicar produtos
Delta Breez GBR-CRD GreenBuilder Ceiling Radiation Damper

Delta Breez GBR-CRD GreenBuilder Ceiling Radiation Damper

Traduzido por Google,
O amortecedor emprega uma lâmina estilo cortina dobrada para controle do ponto de origem do calor radiante em um sistema de ventilação. O GBR-CRD é instalado horizontalmente na membrana do teto para montagens de piso/teto ou telhado/teto com uma classificação de resistência ao fogo de até 3 horas inclusive.
  • UL e cUL listados e excede UL 555C para uso em conjuntos com classificação de incêndio de 3 horas
  • Certificado Warnock-Hersey para uso em montagens de piso/teto ou telhado/teto com classificação de incêndio
  • Listagem CSFM: 3226-0368:104
  • Atende aos padrões da NFPA: 90A e 101
  • Atende aos padrões do código de construção: IBC, NBC, NFPA, SBC e UBC
  • Disponível para Ventiladores Delta Breez: GBR50, GBR50L, GBR80, GBR80L, GBR80H, GBR80HL, GBR80MHL, GBR80LED, GBR100, GBR100H e GBR100L
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadelta-gbrcrd
  • Familia de productoAir Curtains
  • Grupo de produtosDelta Breez
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Protecção
  • Nome UNSPSCFire protection
  • Código UNSPSC4619
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_65_24_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFire dampers
  • Código CSI MasterFormat 201423 33 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Fire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniclassFire Dampers
  • Código CSI UniFormat IID40
  • Título CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION