Publicar produtos
Ecological waterproofing system for flat roofs that captures CO2
Ecological waterproofing system for flat roofs that captures CO2
Ecological waterproofing system for flat roofs that captures CO2
    DERBIGUM
    Arquivado

    Ecological waterproofing system for flat roofs that captures CO2

    Single-ply waterproofing system that absorbs CO2 in a finishing layer made from olivine granulate.
    Especificação
    • • Support : Wooden panels • Vapor barrier : DERBIGUM HP 2,5 mm thick membrane (APP-TPO) nailed on the wooden support • Insulation : Glueable mineral wool insulation, cold bonded with DERBITECH FA or DERBISEAL S • Waterproofing: Single-ply DERBICOLOR OLIVINE membrane with an olivine granulate finish, fully torched ono the insulation
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaDBGECO_FR_CO2ABSORBANT
    • Familia de productoToitures
    • Grupo de produtosEcologiques
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-07-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing materials
    • Código UNSPSC301515
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
    • Código CSI MasterFormat 201407 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
    • Número OmniClass23-13 39 00
    • Título OmniclassRoof Coverings, Claddings, Linings
    • Código CSI UniFormat IIB30
    • Título CSI UniFormat IIROOFING