Publicar produtos
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL
LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL

    LUXIOLE - CHANDELIER 5 XXL

    Traduzido por Google,

    Inspirada no formato facetado da cafeteira italiana, a Luxiole é uma coleção completa para quem ama a naturalidade e a simplicidade. O engenhoso sistema de fixação no teto e os longos cabos têxteis permitem que várias áreas do ambiente sejam generosamente iluminadas a partir de uma única fonte de alimentação. Os cinco abajures do lustre XXL, de tamanho extraordinário, podem ser espalhados ou agrupados. A distância entre os abajures e a roseta do teto é ajustável, o que também significa que você pode brincar com a altura dos abajures, tornando-o ideal para ambientes amplos. Suspensos por cabos têxteis bege, os abajures de tecido, cinza claro com borda salmão na parte externa e branca na parte interna, são complementados por uma alça de faia. Este lustre está disponível em três tamanhos.

    Especificação
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 460 x l. 100 x H. 270 cm / L. 181.1’’ x l. 39.4’’ x H. 106.3’’ (textile cord : 4 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 5 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 5 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaluxiole-chandelier-5-XXL
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2700
    • Largura (mm)4600
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)9.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Candelabro
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte