Publicar produtos
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6

    TWIGGY - CHANDELIER 6

    Traduzido por Google,

    Esses lustres são um verdadeiro trunfo quando se trata de dar a um espaço uma forte identidade visual e realçar um teto alto. Eles se encaixam perfeitamente em um hall de entrada, sala de recepção ou escada. Com suas composições gráficas em vários níveis, esses lustres Twiggy adicionam exclusividade e ritmo aos espaços.

    Especificação
    • Design: Part de rêve

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 52 cm x H. 115 cm / Ø 20.5” x H. 45.3”
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 6 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max120mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 6 X Max 15 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatwiggy-chandelier-6
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-27
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1150
    • Largura (mm)520
    • Profundidade (mm)520
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)11.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Candelabro
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte
    Åland Islands
    Australia
    Canada
    Andorra
    New Zealand