Publicar produtos
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 18
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 18
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 18
FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 18

    FLEUR DE KAOLIN - CHANDELIER 18

    Traduzido por Google,

    Inspirado na ideia de sinos de vento ou bastões de chuva, o lustre Fleur de Kaolin é uma joia 100% francesa. Poético e refinado, este pendente com seu design vertical traz um toque de preciosidade à sua casa e é ideal para salas de estar, corredores ou sobre uma mesa... Composto por 18 cúpulas em três tamanhos diferentes, feitas da mais nobre porcelana de Limoges da Haviland (padrão Infini), complementadas por elementos de latão escovado que estendem o pendente como um móbile, brincando com a nobreza dos materiais. As dezoito lâmpadas LED de 3W são fornecidas com a luminária. Também disponível com 6 e 12 módulos, dependendo da altura do seu teto.

    Especificação
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      Dimensions : Ø 80 x H. 320 cm / Ø 31.5’’ x H. 125.9’’
      Materials :
      Porcelain, brushed brass, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H 
      Bulb : G9 - 18 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Bulb : G9 - 18 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafleur-de-kaolin-chandelier-18
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3200
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)11
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Candelabro
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit