Publicar produtos
CARGO - CHANDELIER 3 PETIT
CARGO - CHANDELIER 3 PETIT
CARGO - CHANDELIER 3 PETIT
CARGO - CHANDELIER 3 PETIT
CARGO - CHANDELIER 3 PETIT

    CARGO - CHANDELIER 3 PETIT

    Traduzido por Google,

    Como uma escultura luminosa inspirada nas chaminés de navios transatlânticos, o lustre Petit Cargo realça seu espaço com elegância e pureza. Este pequeno lustre gráfico e moderno é ideal para decorar e embelezar seus interiores. É composto por três cúpulas cônicas e dois cilindros em tecido branco difuso com bordas e acabamentos pretos, um cilindro laqueado preto e um cabo elétrico têxtil preto. Os lustres Cargo estão disponíveis em três tamanhos de cúpula, para se adequar a diferentes alturas de teto.

    Especificação
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.60 x l.60 x H.270cm / L.23.6’’ x l.23.6’’ x H.106.3’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 3 X Max 8 W LED equiv 60 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E26
      Bulb : 3 X Max 8W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapetit-cargo-chandelier-3
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2700
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)600
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)3.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Candelabro
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte