Publicar produtos
MOON - CHANDELIER 9 MIXED
MOON - CHANDELIER 9 MIXED
MOON - CHANDELIER 9 MIXED
MOON - CHANDELIER 9 MIXED
MOON - CHANDELIER 9 MIXED
MOON - CHANDELIER 9 MIXED
MOON - CHANDELIER 9 MIXED
MOON - CHANDELIER 9 MIXED

    MOON - CHANDELIER 9 MIXED

    Traduzido por Google,

    Combinando três tamanhos de cúpula, estes diferentes lustres foram projetados para realçar seus tetos altos, trazendo uma sensação de bem-estar. A altura e o diâmetro dos lustres podem ser ajustados para se adequar ao tamanho do ambiente. Para quaisquer adaptações, consulte nossa equipe antes de iniciar seu projeto.

    Especificação
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      Ø 190 x H. 230cm / Ø 74.8 x H. 90.6”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : 9 x E27
      Bulb : 6 x Max 25 W LED équiv. 150 W
      3 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 6 x Max 25 W LED équiv. 150 W
      3 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamoon-chandelier-9-mixed
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2300
    • Largura (mm)1900
    • Profundidade (mm)1900
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioMetal
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)21
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Candelabro

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit