Publicar produtos
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
Angled 1600
    Designtak

    Angled 1600

    Traduzido por Google,

    Crie uma entrada acolhedora com um dossel atraente sobre a porta da frente! Coberturas de entrada completas e únicas em chapa metálica construídas sobre uma robusta estrutura de alumínio. Este modelo também possui focos embutidos no teto. Artesanato Småland com design atemporal adequado para todos os tipos de construção. Disponível em seis cores diferentes, todas com tecto em chapa de alumínio lacado branco. Em largura: 1600 mm e 2100 mm

    VANTAGENS

    Calha integrada com drenagem à direita ou à esquerda.

    Holofotes opcionais.

    Uma das coberturas de entrada de chapa metálica mais isentas de manutenção.

    Construído artesanalmente.

    Segue as normas de construção e a marcação CE de acordo com EN1090-3

    Especificação
    • Width (mm): 1600

      Depth (mm): 900

      Color: Black, Silver Metallic, Dark Gray, Warm white, Graphite grey, Dark brown

      Dark Silver Metallic, Dark Red, Maroon, Grey, Rheinzink.

      Guarantee: five years

      Height (mm): 450

      Materials: plate / aluminum frame

      Optional spotlights: 2 pcs 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAngled1600
    • Familia de productoStandard
    • Grupo de produtosAngled
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)450
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalSheet metal
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
    • Número OmniClass23-13 35 25 11
    • Título OmniclassPrefabricated Shell Roofs