Publicar produtos
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
Easy Collection Console Bold 1500
    Designtak

    Easy Collection Console Bold 1500

    Traduzido por Google,
    Crie uma entrada acolhedora com um dossel atraente sobre a porta da frente! Coberturas de entrada completas e únicas de vidro/alumínio e aço inoxidável. Artesanato Småland com um design atemporal adequado para todos os tipos de construção. Disponível em três cores diferentes, e também em três tipos diferentes de vidro com quatro consoles diferentes. largura: 1500 mm, 2000 mm e 2500 mm VANTAGENS Uma das coberturas de entrada mais isentas de manutenção em vidro e aço inoxidável. Construído artesanalmente. Segue as normas de construção e a marcação CE de acordo com EN1090-3
    Especificação
    • Width (mm): 1500 Depth (mm): 800 Color: Silvermetallic, Black, Warm White and Brushed stainless steel Guarantee: five years Height (mm): 340 Materials: Glass/Aluminium stainless steel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEasyCollectionConsoleBold1500
    • Familia de productoEasy Collection
    • Grupo de produtosConsole Bold
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)340
    • Largura (mm)1500
    • Profundidade (mm)800
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)30
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
    • Número OmniClass23-13 35 25 11
    • Título OmniclassPrefabricated Shell Roofs