Publicar produtos
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
Hipped 1600
    Designtak

    Hipped 1600

    Traduzido por Google,
    Crie uma entrada acolhedora com um dossel atraente sobre a porta da frente! Coberturas de entrada completas e únicas em chapa metálica construídas sobre uma robusta estrutura de alumínio. Este modelo também possui holofotes embutidos no teto. Artesanato Småland com um design atemporal adequado para todos os tipos de construção. Disponível em seis cores diferentes, todas com tecto em chapa de alumínio lacado branco. Em largura: 1600 mm, 2100 mm e 2600 mm VANTAGENS Calha integrada com drenagem à direita ou à esquerda. Holofotes opcionais. Uma das coberturas de entrada de chapa metálica mais isentas de manutenção. Construído artesanalmente. Segue as normas de construção e a marcação CE de acordo com EN1090-3
    Especificação
    • Width (mm): 1600
      Depth (mm): 955 / 1155
      Color: Black, Silver Metallic, Dark Gray, Warm white, Graphite grey, Dark brown

      Dark Silver Metallic, Dark Red, Maroon, Grey, Rheinzink.
      Guarantee: five years
      Height (mm): 350
      Materials: plate / aluminum frame
      Optional spotlights: 2 pcs

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHipped1600
    • Familia de productoStandard
    • Grupo de produtosHipped
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)350
    • Largura (mm)1600
    • Profundidade (mm)950
    Relacionado
    • Material principalSheet metal
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)25
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
    • Número OmniClass23-13 35 25 11
    • Título OmniclassPrefabricated Shell Roofs