Publicar produtos
ARIEL AF Trim - Trimless downlights (9W - 13W)
ARIEL AF Trim - Trimless downlights (9W - 13W)
ARIEL AF Trim - Trimless downlights (9W - 13W)
ARIEL AF Trim - Trimless downlights (9W - 13W)
    DGA

    ARIEL AF Trim - Trimless downlights (9W - 13W)

    Traduzido por Google,
    Ariel é uma família de projetores e downlights com dimensões mínimas (Ø40 mm) mas com alto desempenho luminotécnico (potência de 700-900 lm), disponíveis em diversas configurações. A série, que oferece múltiplos benefícios ao designer, é única em termos de flexibilidade e adaptabilidade a uma variedade de contextos. Graças aos seus novos anéis decorativos, Ariel é a combinação ideal entre desempenho técnico e alcance emocional. O conforto visual é garantido pelas óticas retraídas que são facilmente intercambiáveis ​​no local, graças ao clipe fácil de trocar. Um gesto simples e tudo novo: o sistema permite modificar rapidamente qualquer cenário de iluminação. São fornecidos vários acessórios: filtros ópticos, lentes intercambiáveis ​​e anéis decorativos. Estas últimas, disponíveis em 8 acabamentos, garantem ao profissional grande liberdade de expressão e personalização. Ariel está disponível em seis temperaturas de cor (2.200K, 2.400K, 2.700K, 3.000K, 3.500K e 4.000K), todas CRI> 90, ideais para uso comercial e residencial. Uma coleção que está em sintonia com as tendências e emoções atuais.
    Especificação
    • TECHNICAL DATA IP40 III 220 gr Ø50 mm Wall, ceiling recessed Connect in series at 500mA or 700mA 1000-2000 lm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARIEL-AF
    • Familia de productoLighting
    • Grupo de produtosAriel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-10
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCLâmpada