Publicar produtos
Série CPS-M - Centrais de Desenfumagem - Modulares
Série CPS-M - Centrais de Desenfumagem - Modulares
Série CPS-M - Centrais de Desenfumagem - Modulares
Série CPS-M - Centrais de Desenfumagem - Modulares

    Série CPS-M - Centrais de Desenfumagem - Modulares

    Especificações de Desempenho

    - Alimentação de atuadores com consumo até 20 A / 40 A / 60 A / 80 A
    - Testado e certificado de acordo com as normas ISO 21927-9, VdS 2581, VdS 2593, VdS 2344, DIN EN 12101-10 e EN 62368-1:2014 + A11:2017, de acordo com a norma DIN 18232-9
    - Sistema de bus AdComNet para interligação contínua dos módulos na CPS‑M e demais componentes D+H AdComNet
    - Comunicação bidirecional com atuadores compatíveis ACB
    - Ligação da alimentação e comunicação através de conectores integrados
    - Funções da central programáveis de forma flexível
    - Interface de menu simples através do painel tátil Full Color de 3,5'' para visualização dos estados do sistema dos módulos individuais
    - Atribuição livre de linhas/grupos
    - Módulo de linhas (TMA): 2 linhas independentes para ligação de até 10 botoneiras de desenfumagem e 30 detetores
    - Módulo de grupos (AM‑B): 2 grupos independentes para ligação de atuadores, corrente total máx. 10 A por grupo

    Especificação
    • Dados técnicos

      Alimentação: 230 V AC, 50 Hz, 530 VA / 1040 VA / 1570 VA / 2080 VA
      Standby: 7,5 W / 8,5 W / 16 W / 17 W
      Output: 24 V DC, 20 A / 40 A / 60 A / 80 A
      Ondulação residual: < 50 mVss
      Modo de operação monitorização: Funcionamento por impulsos
      Modo de operação alarme / ventilação: Funcionamento curta duração com 30% de ciclo de traba
      Tipo de proteção: IP54
      Intervalo de temperatura: -5 °C ... +40 °C
      Número de TMA: 1; 2; 3
      Número de AM-B: 1; 2; 3; 5
      Linha / Grupo: 2 / 2; 2 / 4; 4 / 4; 2 / 6; 6 / 6; 4 / 10
      Caixa: Chapa de aço
      Cor: Cinza claro (~ RAL 7035)
      Tipo de bateria CPS-M 20 A: Typ 5 (2x); CPS-M 40 A: Typ 6 (2x); CPS-M 60 A: Typ 5 (2x), Typ 6 (2x); CPS-M 80 A: Typ 6 (4x)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacps-m_series
    • Familia de productoControl panels
    • Grupo de produtosSHEV control panel
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
    • Classificação IFCControlador
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_18_17
    • Uniclass 2015 DescriçãoControl panels