Publicar produtos
Série RT - Botoneiras de Desenfumagem

Série RT - Botoneiras de Desenfumagem

Especificações de Desempenho

- Para centrais de desenfumagem D+H 24 V DC
- Utilizável como botoneira principal e secundária
- Para acionamento manual do sistema de desenfumagem em caso de incêndio
- Função: Desenfumagem ABERTO, Desenfumagem REARME
- Indicação: operacional, em alarme e avaria
- Botoneira de ventilação integrada, opcional
- Caixa de alumínio fundido com fecho, vidro quebrável, chave e etiquetas em 32 línguas
- Disponível em 5 cores com revestimento eletrostático

Especificação
  • Dados técnicos

    Tensão de alimentação: 18 … 28 V DC
    Tipo de proteção: IP40
    Intervalo de temperatura: -5 °C ... +40 °C
    Caixa: Alumínio fundido

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicart_series
  • Familia de productoControl panels
  • Grupo de produtosSHEV operation panel
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-12-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)138
  • Largura (mm)129
  • Profundidade (mm)39
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emGermany
  • Fabricado emGermany
  • Peso líquido (Kg)0.31
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Classificação IFCDispositivo de comutação
  • Nome UNSPSCSwitchgear systems
  • Código UNSPSC39121105
  • Uniclass 2015 CódigoPr_75_51_17_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoManual control switches